MBPS4514ES1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Klemmelement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSR | 45 | MSR..E | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 45 | MSR..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 45 | MSR..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 45 | MSR..S | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 45 | SMR..E | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 45 | SMR..LE | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 45 | SMR..LS | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 45 | SMR..S | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3600 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 1132 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 2.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit