MBPS3005AS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Klemmelement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1624 (SLH) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1631 (FNS) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SU | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1632 (SNS) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 107 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit