MBPS3004BS1A
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Klemmelement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 982 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit