MBPS2502BS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Klemmelement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 850 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 94 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.68 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit