MBPS2004BS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Klemmelement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..SC | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE..-H | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SERB | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SERZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWB | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWB | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWZ | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..GMZ | Variante anzeigen |
PMI | MSB | 20 | MSB..E | Variante anzeigen |
PMI | MSB | 20 | MSB..S | Variante anzeigen |
PMI | MSB | 20 | MSB..TE | Variante anzeigen |
PMI | MSB | 20 | MSB..TS | Variante anzeigen |
PMI | SME | 20 | SME..EB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 20 | SME..LEB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 20 | SME..LSB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 20 | SME..SB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 20 | SME..EA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 20 | SME..LEA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 20 | SME..LSA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 20 | SME..SA | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCB | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCB | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCLZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..BNZ | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 20 | MRS | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 20 | MRS..L | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 20 | MRS..LW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 20 | MRS..W | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 900 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 94 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit