LKP5503AS2-A
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_ZIM_BIL_SER_LKP__SALL__AIN__V4_4c23ef7112.png)
Klemmelement
Serie LKP
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von vorne
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..R | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..D | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 55 | 512..A | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 55 | 512..B | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 55 | 512..C | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 55 | 512..D | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 4500 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 78 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_ZIM_SCH_FUN_LKP__SALL__AIN__V3_3575395038.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung