LKP4501AS2-A
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_ZIM_BIL_SER_LKP__SALL__AIN__V4_4c23ef7112.png)
Klemmelement
Serie LKP
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von vorne
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..HA | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 45 | LWE | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 45 | LWES | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 45 | LWET | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 45 | ME | Variante anzeigen |
IKO | ME | 45 | MES | Variante anzeigen |
IKO | ME | 45 | MET | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSV | 45 | HSV..C | Variante anzeigen |
THK | HSV | 45 | HSV..R | Variante anzeigen |
THK | SHS | 45 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 45 | SHS..V | Variante anzeigen |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | Variante anzeigen |
THK | SHS | 45 | SHS..R | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | Variante anzeigen |
THK | SR | 45 | SR..TB | Variante anzeigen |
THK | SR | 45 | SR..W | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 45 | SMR..E | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 45 | SMR..LE | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 45 | SMR..LS | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 45 | SMR..S | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..EA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..SB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..SA | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNS..RH | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..L | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..W | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..LW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRT..W | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 45 | MRS..LW | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..HA | Variante anzeigen |
WON ST | H | 45 | F | Variante anzeigen |
WON ST | H | 45 | FL | Variante anzeigen |
WON ST | H | 45 | SF | Variante anzeigen |
WON ST | H | 45 | SFL | Variante anzeigen |
WON ST | H | 45 | R | Variante anzeigen |
WON ST | H | 45 | RL | Variante anzeigen |
WON ST | H | 45 | SR | Variante anzeigen |
WON ST | H | 45 | SRL | Variante anzeigen |
WON ST | H | 45 | FN | Variante anzeigen |
WON ST | H | 45 | RN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3500 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 78 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_ZIM_SCH_FUN_LKP__SALL__AIN__V3_3575395038.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung