LBPS3002BS2-LP-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
Klemmelement
Serie LBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 850 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 1095 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.75 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit