HK5501E
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..EM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..GM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AN | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BN | Variante anzeigen |
THK | SRG | 55 | SRG..C | Variante anzeigen |
THK | SRG | 55 | SRG..LC | Variante anzeigen |
THK | SRG | 55 | SRG..LR | Variante anzeigen |
THK | SRG | 55 | SRG..R | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..C | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..R | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..V | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Anzugsmoment | 22.00 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 49 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse