HK3005G
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 30 | R205A (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 30 | R205B (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 30 | R205C (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 30 | R205D (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 30 | R205E (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 30 | R205F (SLH) | Variante anzeigen |
NSK | TS(T1S) | 30 | TAS..AN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1400 [N] |
Anzugsmoment | 15.00 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 39 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.77 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse