HK2101B
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | LW(L1W) | 21 | LAW..ELZ | Variante anzeigen |
THK | HRW | 21 | HRW..CA | Variante anzeigen |
THK | HRW | 21 | HRW..CAM | Variante anzeigen |
THK | HRW | 21 | HRW..CR | Variante anzeigen |
THK | HRW | 21 | HRW..CRM | Variante anzeigen |
THK | SHW | 21 | SHW..CA | Variante anzeigen |
THK | SHW | 21 | SHW..CR | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 21 | WEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 21 | WEW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 21 | QWH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Anzugsmoment | 4.00 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 24 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.23 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse