HK2012I
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | CG | 20 | CGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 20 | CGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 20 | CGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 20 | CGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Anzugsmoment | 5.00 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 24 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.26 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse