HK2005KR
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1631 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1632 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Anzugsmoment | 5.00 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 24 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse