LBHS5504BS2A
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Klemmelement
Serie LBHS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Eigenspannung - das Kraftpaket
bis zu 0,5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 10000 [N] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 288 |
Betriebsdruck max. | 130.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 120 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 7 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Gehäuse - Funktionsbauteil
Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise - Erodierkontur
dient zum öffnen des Elements unter Druck - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Dichtplatten
zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung - Abstreifer
optional mit Artikelendung "A"