LBHS4510AS2
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Klemmelement
Serie LBHS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Eigenspannung - das Kraftpaket
bis zu 0,5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 7000 [N] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 210 |
Betriebsdruck max. | 130.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 120 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 4.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Gehäuse - Funktionsbauteil
Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise - Erodierkontur
dient zum öffnen des Elements unter Druck - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Dichtplatten
zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung - Abstreifer
optional mit Artikelendung "A"