LBHS3001AS2A
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Klemmelement
Serie LBHS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Eigenspannung - das Kraftpaket
bis zu 0,5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 30 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..C | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3500 [N] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 1953 |
Betriebsdruck max. | 130.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 120 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 2.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Gehäuse - Funktionsbauteil
Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise - Erodierkontur
dient zum öffnen des Elements unter Druck - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Dichtplatten
zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung - Abstreifer
optional mit Artikelendung "A"