KWH5501IS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | SNR | 55 | SNR..C | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..R | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..C | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..R | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 10200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 184 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 7 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden