KWH4512ES1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 9900 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 1736 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 5.4 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden