KWH3514KS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5700 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 1205 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 2.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden