KWH3005AS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 30 | R1631 (FNS) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SU | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3000 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 115 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 1.9 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden