KWH3001ES1
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | SRG | 30 | SRG..C | Variante anzeigen |
THK | SRG | 30 | SRG..LC | Variante anzeigen |
THK | SRG | 30 | SRG..LR | Variante anzeigen |
THK | SRG | 30 | SRG..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3000 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 1035 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden