KWH2510BS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 116 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden