KBH3004BS1A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Klemmelement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | LH(L1H) | 30 | LAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3000 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 128 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 1.9 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden