ZUB109817
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_BIL_ART_ZUB109833__SALL__AIN__V1_994fe15b5b.png)
Kolbenstellungsabfrage
Serie ZUB
Technische Daten
Bauart | Kolbenstellungsabfrage |
Gewicht | 0.02 [kg] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Anschlussart | Kabel/Stecker |
Anschlussgewinde | M8 |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 4x0,08 [mm²] |
Baugröße | XYR1000-ZUB |
Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
Betriebsspannung min. | 12 [V DC] |
Betriebstemperatur max. | +75 [°C] |
Betriebstemperatur min. | -20 [°C] |
Dauerstrom | ≤100 [mA] |
Einbauart | Kabelabgang radial |
Einschaltimpulsunterdrückung | Ja |
Elektrische Ausführung | DC 4-Leiter |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Hysterese typ. | 0.795 [mT] |
Kabellänge | 0.3 [m] |
Kurzschlussfest | Ja |
LABS-frei | Ja |
Passend für Baugröße | XYR1040-B |
REACH-konform | Ja |
Reproduzierbarkeit | ≤0,1 [mT] |
RoHS-konform | Ja |
Schaltausgang | PNP |
Schaltfrequenz | 7000 [Hz] |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Schaltpunkte programmierbar | 2 |
Schock- und Schwingfestigkeit | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Spannungsabfall | ≤2,2 [V] |
Stromaufnahme | ≤15 [mA] |
Verpolungssicher | Ja |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fzub%5Fxyr1000%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DZUB109817%7D&encoding=%25 |
Zulassung | CE |
Zylinderbauform | C-Nut |
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 5xØ |
Biegeradius bei fester Verlegung min. | 3xØ |
Anschluss | Kabel mit Stecker |
Detektionsbereich | 0 ... 20 [mm] |