PUB45-18
![](/fileadmin/_processed_/3/1/csm_SOM_BIL_ART_PUB45-18__SALL__AIN__V1_97869bb8cc.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.94 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
A2 | 26 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 545 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 12.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 18 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUB45-18},{ARTIKEL=PUB45-18} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen