PMK30-5
![](/fileadmin/_processed_/6/1/csm_SOM_BIL_ART_PMK30-5__SALL__AIN__V1_359396815f.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.13 [kg] |
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 22 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 5 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK30-5},{ARTIKEL=PMK30-5} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen