PMK25-6
![](/fileadmin/_processed_/e/a/csm_SOM_BIL_ART_PMK25-6__SALL__AIN__V1_30f95c2b4c.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.12 [kg] |
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 6 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen