PMB35-2
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_BIL_ART_PMB35-2__SALL__AIN__V1_b895a652d6.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.07 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 8.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 2 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen