PLKE35-7
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_SOM_BIL_ART_PLKE35-7__SALL__AIN__V1_f6a78ca368.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.3 [kg] |
A | 826 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 688 [mm] |
B2 | 224 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 7 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE35-7},{ARTIKEL=PLKE35-7} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen