PLK20-2
![](/fileadmin/_processed_/6/b/csm_SOM_BIL_ART_PLK20-2__SALL__AIN__V1_7acfee66df.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.034 [kg] |
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 2 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen