PLBH55-10
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_SOM_BIL_ART_PLBH55-10__SALL__AIN__V1_0eda15ce64.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 2 [kg] |
A | 995 [mm] |
A1 | 50 [mm] |
B1 | 256 [mm] |
B2 | 154 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
B4 | 238 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 10.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 10 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lbhs.prj&varset={BESTELLNUM=PLBH55-10},{ARTIKEL=PLBH55-10} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen