PKW55-10
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_SOM_BIL_ART_PKW55-10__SALL__AIN__V1_d5a72decfc.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 1.9 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
B3 | 70 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 14.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 10 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen