PKW35-7
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_SOM_BIL_ART_PKW35-7__SALL__AIN__V1_b2bf6cc39f.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.63 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
B1 | 1205 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 52 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 10.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 7 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen