PHM12-2-5
![](/fileadmin/_processed_/a/f/csm_SOM_BIL_ART_PHM12-2-5__SALL__AIN__V1_94ee627b69.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.009 [kg] |
A | 27 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 19 [mm] |
B1 | 13 [mm] |
B2 | 3 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 25 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHM12-2-5},{ARTIKEL=PHM12-2-5} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen