PHK55-14
![](/fileadmin/_processed_/f/5/csm_SOM_BIL_ART_PHK55-14__SALL__AIN__V1_6bdfcd8f3d.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.68 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 14 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen