PHK45-4
![](/fileadmin/_processed_/7/a/csm_SOM_BIL_ART_PHK45-4__SALL__AIN__V1_308e836fb8.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.15 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 4 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHK45-4},{ARTIKEL=PHK45-4} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen