KB8-32
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KB8-3__SALL__AIN__V1.png)
Klemmbock
Serie KB
Technische Daten
Bauart | Klemmbock |
Gewicht | 0.01 [kg] |
Baugröße | KB8 |
LABS-frei | Ja |
Passend für Sensor-Ø | 8 [mm] |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Bauart | Klemmbock |
Gewicht | 0.01 [kg] |
Baugröße | KB8 |
LABS-frei | Ja |
Passend für Sensor-Ø | 8 [mm] |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |