APR000002
![](/fileadmin/_processed_/6/3/csm_SOM_BIL_ART_APR000002__SALL__AIN__V1_4c88aab000.png)
Adapterplatte
Serie
Technische Daten
Bauart | Adapterplatte |
Gewicht | 0.34 [kg] |
Anschlussseite 1 | ISO TK 50 |
Anschlussseite 2 | GEH6040IL / GEH6060IL / GEH6140IL / GEH6180IL |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fvakuumkomponenten%2Fadapterplatten%2Fsch%5Fapr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DAPR000002%7D&encoding=%25 |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen