ADS312N-S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
Andrückstern
Serie ADS
Technische Daten
Bauart | Andrückstern |
Gewicht | 0.35 [kg] |
Baugröße | GD300-ADS |
Federkraft gesamt max. | 124.0 [N] |
Federkraft gesamt min. | 50.0 [N] |
Hub | 6 [mm] |
LABS-frei | Ja |
Passend für Greiferversion | N / S |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fads300%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DADS312N%2DS%7D&encoding=%25 |