ADS1716C-O
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
Andrückstern
Serie ADS
Technische Daten
Bauart | Andrückstern |
Baugröße | GD1700-ADS |
Federkraft gesamt max. | 170.0 [N] |
Federkraft gesamt min. | 85.0 [N] |
Hub | 8 [mm] |
LABS-frei | Ja |
Passend für Greiferversion | C / O |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Downloads
Ersatzteilstückliste
Herunterladen