ADS1704N-S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
Andrückstern
Serie ADS
Technische Daten
Bauart | Andrückstern |
Baugröße | GD1700-ADS |
Federkraft gesamt max. | 66.0 [N] |
Federkraft gesamt min. | 35.0 [N] |
Hub | 3 [mm] |
LABS-frei | Ja |
Passend für Greiferversion | N / S |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Downloads
Ersatzteilstückliste
Herunterladen