AD-M14X1.5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_AD__SALL__AIN__V1.png)
Anschlagdämpfer
Serie AD
Technische Daten
Bauart | Anschlagdämpfer |
Gewicht | 0.085 [kg] |
Baugröße | AD |
Hub | 7 [mm] |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fad%5Fli%5Fasm%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DAD%2DM14X1%2E5%7D&encoding=%25 |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- Kunststoffeinsatz
minimiert die Lärmentwicklung schont das zu dämpfende Bauteil - Führung
- Elastomer
zur Dämpfung von Stößen und Vibrationen erhöht die Lebensdauer der Anwendung wartungsfrei
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen