Kugelgelenk
Serie KG
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KG__SALL__AIN__V3.png)
- Auslenkposition arretierbar
Seien Sie flexibel in Ihrer Anwendung, passen Sie Ihr Handling individuell an Ihr Werkstück an und arretieren Sie die Auslenkposition prozesssicher - Großer Aufnahmeflansch
Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht das sichere Anbringen der Anbauteile - Stahlausführung
Höchste Kräfte- und Momentenaufnahme ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik
Baugröße: KG40 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Mx | Fa | |
---|---|---|---|---|
KG40 | 30 [°] | 18 [Nm] | 7500 [N] | |
Baugröße: KG40ST | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Mx | Fa | |
KG40ST | 30 [°] | 18 [Nm] | 18000 [N] | |
Baugröße: KG60 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Mx | Fa | |
KG60 | 30 [°] | 55 [Nm] | 15000 [N] | |
Baugröße: KG60ST | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Mx | Fa | |
KG60ST | 30 [°] | 55 [Nm] | 45000 [N] | |
Baugröße: KG80 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Mx | Fa | |
KG80 | 30 [°] | 124 [Nm] | 28000 [N] | |
Baugröße: KG80ST | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Mx | Fa | |
KG80ST | 30 [°] | 124 [Nm] | 70000 [N] |