DV4N-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_DV__SALL__AIN__V1.png)
Drehverteiler
Serie DV
- mit 2 bzw. 4 pneumatischen Durchführungen
Technische Daten
Luftdurchführung | 4 [Anzahl] |
Beschleunigung max. | 22 [m/s²] |
Maximale Drehzahl | 720 [°/s] |
Lagerbelastung axial | 1300 [N] |
Lagerbelastung radial | 156 [Nm] |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 0.54 [kg] |