Magnetfeldsensoren
Serie MFS
![](/fileadmin/_processed_/e/0/csm_SOM_BIL_SER_MFS01-S-KHC-P2-PNP__SALL__AIN__V1_ff64f43e57.png)
- zur Abfrage von Kolbenpositionen bei pneumatischen Zylindern
- hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
Baugröße: MFS01 | ||||
Bestell-Nr. | Detektionsbereich | Auflösung | Erforderliche Magnetfeldstärke | |
---|---|---|---|---|
MFS01-K-KHC-P1-PNP | ||||
MFS01-S-KHC-P1-PNP | ||||
MFS01-K-KHC-P2-PNP | 0 ... 20 [mm] | |||
MFS01-S-KHC-P2-PNP | 0 ... 20 [mm] | |||
MFS01-S-KHC-P1-NPN | ||||
Baugröße: MFS02 | ||||
Bestell-Nr. | Detektionsbereich | Auflösung | Erforderliche Magnetfeldstärke | |
MFS02-K-KHC-P1-PNP | ||||
MFS02-S-KHC-P1-PNP | ||||
MFS02-K-KHC-P2-PNP | 0 ... 50 [mm] | |||
MFS02-S-KHC-P2-PNP | 0 ... 50 [mm] | |||
MFS02-S-KHC-P3-PNP | 0 ... 50 [mm] | |||
MFS02-S-KHC-P1-NPN | ||||
MFS02-S-KHC-IL | 0 ... 50 [mm] | 0.01 [mm] | 2 ... 20 [mT] |