NJ8-E2S-05
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_NJ12-E2S__SALL__AIN__V2.png)
Induktive Näherungsschalter
Serie NJ
- berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
- lieferbar ab 3 mm Ø
Technische Daten
Sensor-Ø | M8x1 [mm] |
Gesicherter Schaltabstand Sa | 1,20 [mm] |
Bemessungsschaltabstand Sn | 1.50 [mm] |
Realschaltabstand Sr | 1.5 [mm] |
Umgebungstemperatur | -25 ... +70 [°C] |
Schaltausgang | PNP |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Betriebsspannung min. | 10 [V DC] |
Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
Bemessungsbetriebsspannung | 24 [V DC] |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 [mA] |
Bemessungskurzschlussstrom | 100 [A] |
Lastkapazität max. | 500 [μF] |
Leerlaufstrom bedämpft max. | 9 [mA] |
Leerlaufstrom unbedämpft max. | 3 [mA] |
Restwelligkeit max. | 15 [%] |
Elektrische Ausführung | DC, Gleichspannung |
Schaltfrequenz | 3000 [Hz] |
Spannungsabfall | 2,5 [V] |
Tiefe | 30.0 [mm] |
Anschlussart | Stecker |
Steckerart | M8x1 |
Einbauart | bündig |
Kurzschlussfest | Ja |
Verpolungssicher | Ja |
Befestigungslänge | 19,5 [mm] |
Gehäusewerkstoff | Stahl nichtrostend |
Werkstoff der aktiven Fläche | PBT |
Anzugsmoment | 8.00 [Nm] |
Zulassung | CE |
Grundnorm | IEC 60947-5-2 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Funktionsanzeige | Ja |
Betriebsspannungsanzeige | Nein |