KF50N
Gummiklebefolie
Serie KF
- mit glatter oder genoppter Oberfläche
- passt sich der Form der Greifbacke optimal an
- für ideale Reibwerte und zum Ausgleich von kleinen Toleranzen beim Greifen von mehreren Teilen
- abweisend gegen klebrige Materialien
Technische Daten
Größe | 500 x 100 [mm] |
Material | imprägniertes Baumwollgewebe mit Spezialbeschichtung |
Oberfläche | genoppt |
Materialstärke | 0.48 [mm] |
Zulässige Temperatur max. | +60 (kurzzeitig bis 100°C) [°C] |
Reißfestigkeit | 0.9 [kg/mm] |
Klebekraft | 22 [g/mm] |