J712
![](/fileadmin/_processed_/3/5/csm_SOM_BIL_SER_J7__SALL__AIN__V1_c9556d8673.png)
hochfeste, bewegliche Stahldruckstücke
Serie J
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
Technische Daten
Ø d1 | 12n6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 7 [mm] |
Maß L1 | 10 [mm] |
Ø d1 | 12n6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 7 [mm] |
Maß L1 | 10 [mm] |