GU800
![](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_SOM_BIL_SER_GU800__SALL__AIN__V1_1b214ca63a.png)
Gießgummi
Serie GU800
- Für komplizierte Greifbacken mit Bohrungen, Dichtungen und Walzenbeschichtungen
- Reparaturen an Förderbändern, Vollgummireifen, Transportrollen, Rohren, Vibrationsschutz an Maschinen, Isolierschutz
Technische Daten
Mischungsverhältnis | 100:80 |
Shore-Härte nach Aushärten (ISO 868) | 80 [Shore] |
Dichte | 1.00 [g/cm³] |
Zugfestigkeit (ISO 37) | 8 MPA [N/mm²] |
Bruchdehnung (ISO 37) | 600 |
Weiterreißwiederstand (DIN 53356) | 15 [kN/m] |
Zulässiger Temperaturbereich | -60 ... +90 [°C] |