GU2
![](/fileadmin/_processed_/3/4/csm_SOM_BIL_SER_GU1__SALL__AIN__V1_16c02a61c9.png)
Gummibacken
Serie GU
- GU1: Grundbacke mit Einzugsnoppen
Technische Daten
Festigkeit DIN53504 min. | 10 [N/mm²] |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Hitzebeständig bis max. | 120 [°C] |
Shore-Härte | 65 +/- 3 |
Festigkeit DIN53504 min. | 10 [N/mm²] |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Hitzebeständig bis max. | 120 [°C] |
Shore-Härte | 65 +/- 3 |